Рефлектор за сензори със светлоотразяване
E21159
Retro-Reflector 226 x 262 mm
Рефлектор за сензори със светлоотразяване
E21159
Retro-Reflector 226 x 262 mm
- За надеждната работа на датчици за разстояние в режим на дифузно отражение
- Лесен монтаж с винтове
- Подходящ за лазерна светлина
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | правоъгълен |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 380,4 |
---|---|
Размери [mm] | 262 x 226 x 9 |
Рефлекторна повърхност [mm] | 226 x 234 |
Материал | пластмаси |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|