Ethernet кабел за свързване
E21139
VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS
Ethernet кабел за свързване
E21139
VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS
- За свързване на интерфейса на датчика за настройка на параметрите
- За надеждно предаване на сигнала
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие; ширмован кабел |
---|---|
Дизайн | Ethernet кабел, D кодирани |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 369,2 |
---|---|
Размери [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Материал | TPU |
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | цинкова отливка, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: TPU; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 5 m, PVC, зелен, ширмован; 4 x 0,34 mm² |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: TPU; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана |