1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Пълна продуктова линия
  5. Ethernet кабел
  6. E21138

E21138

Ethernet кабел за свързване

VSTGN040ZDS0002L04STGN04ZDS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За свързване на интерфейса на датчика за настройка на параметрите
  • За надеждно предаване на сигнала
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Система контакти със златно покритие; ширмован кабел
Дизайн Ethernet кабел, D кодирани
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 50 AC / < 60 DC
Клас на защита III
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...90
Защита IP 67
Механични данни
Тегло [g] 163,5
Размери [mm] 15 x 15 x 47,3
Материал TPU
Материал на гайката цинкова отливка, с никелово покритие / цинкова отливка, с никелово покритие
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: TPU; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC, зелен, ширмован; 4 x 0,34 mm²
Електрическо свързване - щекер
Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: TPU; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E21138-01 — 16.08.2016 —