Защитно покритие
E21133
MASKING FRAME FOR O1D
Защитно покритие
E21133
MASKING FRAME FOR O1D
- За оптически датчици за разстояние от тип O1D
- Ефективна защита на предното стъкло от замърсяване и повреда
- Сигурна защита на датчиците срещу сътресения и удари
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 36,2 |
---|---|
Размери [mm] | 42 x 4,6 x 42 |
Материал | рамка: цинкова отливка с черно покритие; предна леща: PMMA прозрачен и без цвят; уплътнение: FPM 75 ±5 Shore A; винтове: неръждаема стомана |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |