- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Монтажни пръти / алуминиеви профили
- E21113
Монтажен прът
E21113
ROD MOUNTING 300MM STRAIGHT
Монтажен прът
E21113
ROD MOUNTING 300MM STRAIGHT
- За стабилно закрепване на скоби
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Права версия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | прав |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 272,2 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 12 / L = 300 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|