Рефлектор за сензори със светлоотразяване
E20994
REFLECTOR TS-30X20
Рефлектор за сензори със светлоотразяване
E20994
REFLECTOR TS-30X20
- За надеждната работа на лазерни ретро-отражателни датчици
- Лесен монтаж само с два винта
- Подходящ за червена и инфрачервена светлина
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | правоъгълен, за ретро-рефлекторни лазерни сензори |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 4 |
---|---|
Размери [mm] | 20 x 43 x 3,5 |
Рефлекторна повърхност [mm] | 27 x 17 |
Материал | преден панел: PMMA; база: ABS |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|