Рефлектор за сензори със светлоотразяване
E20988
REFLECTOR TS-50X10
Рефлектор за сензори със светлоотразяване
E20988
REFLECTOR TS-50X10
- За надеждната работа на лазерни ретро-отражателни датчици
- Лесен монтаж само с два винта
- Подходящ за червена и инфрачервена светлина
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | правоъгълен, за ретро-рефлекторни лазерни сензори |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 3,5 |
---|---|
Размери [mm] | 10 x 62 x 3,5 |
Рефлекторна повърхност [mm] | 45 x 8 |
Материал | преден панел: PMMA; база: ABS |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|