- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Резба за монтаж на алуминиев профил
- E20951
Монтажен куб за алуминиеви профили
E20951
SYSTEM COMPONENT CUBE
Монтажен куб за алуминиеви профили
E20951
SYSTEM COMPONENT CUBE
- За закрепване към алуминиев профил
- Лесен, бърз и евтин монтаж
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- Безопасно закрепване на датчици
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 110,5 |
---|---|
Тип на монтажа | алуминиев профил |
Размери [mm] | 32 x 42 x 27 |
Означение на резбата | M10 |
Материал | цинкова отливка |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|