- Продукти
- E20814
Предпазен капак
E20814
PROTECTION FOR OW/AS
Предпазен капак
E20814
PROTECTION FOR OW/AS
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Надеждна и сигурна защита на устройството
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Приложение
Дизайн | за устройства със съединение M8 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 84,2 |
---|---|
Размери [mm] | 12,5 x 43 x 88 |
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|