- Продукти
- E20813
Предпазен капак
E20813
PROTECTION FOR OW CABLE
Предпазен капак
E20813
PROTECTION FOR OW CABLE
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Надеждна и сигурна защита на устройството
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Дизайн | за кабелни модули |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 70,9 |
---|---|
Размери [mm] | 12,5 x 43 x 73 |
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|