- Продукти
- E20810
Фибро оптичен сензор за близост
E20810
FE-00-M-V-R3/5M
Фибро оптичен сензор за близост
E20810
FE-00-M-V-R3/5M
- За приложения в зони с висока температура
- Обвивка от метал и силикон за употреба до 150 C
- За монтиране на места с труден достъп
- Устойчиви на различни агресивни химикали
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OKF; OUF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 50 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 50 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,001 |
---|---|
Дължина [mm] | 5000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 20 |
Фазерно изпълнение | |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Материал на обвивката | метал-силикон |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|