- Продукти
- E20771
Фибро оптичен сензор за близост
E20771
FE-11-EPA
Фибро оптичен сензор за близост
E20771
FE-11-EPA
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...70 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 45,8 |
---|---|
Версия на сензорната глава | прав |
Дължина [mm] | 2000; (със свързано влакно от едната страна 2 x 1000 mm) |
Мин. радиус на огъване [mm] | 30 |
Диаметър на влакната [mm] | 1 |
Материал от влакна | PMMA |
Материал на обвивката | PE |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|