Сензорна глава за дифузен сензор с оптични влакна
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
Сензорна глава за дифузен сензор с оптични влакна
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
- За монтиране на места с труден достъп
- Работа като датчик на дифузно отражение
- За употреба на късо разстояние
- Присъединяема регистрираща глава за свързване на доставена на макара влакнеста оптика
- Бързо и лесно монтиране на влакнеста оптика
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OB50; OBF; OO50 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 55 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 110 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 235 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 16,2 |
---|---|
Версия на сензорната глава | прав |
Сензорна глава | M8 |
Дължина [mm] | конфигурируеми |
Фазерно изпълнение | |
Диаметър на сърцевината [mm] | 2 x 1,5 |
Материал | корпус: месинг с бронзово покритие |
Материал от влакна | PMMA |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|