Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20758
FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20758
FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M
- За монтиране на места с труден достъп
- Работа като датчик на дифузно отражение
- С преобразувател на сечение за надеждно детектиране на обекти с променящи се позиции
- За рязане по размер
- Малък радиус на огъване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Дизайн | конвертор за сечение |
---|---|
Функционален принцип | Дифузен сензор |
Приложение | Малък радиус на огъване |
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OB50; OBF; OO50 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 60 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 75 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 200 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 50,2 |
---|---|
Височина на сензорната глава [mm] | 5 |
Сензорна ширина на главата [mm] | 20 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 20 |
Размери на сондата [mm] | 5 x 20 x 20 |
Дължина [mm] | 2000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 9 |
Фазерно изпълнение | |
Диаметър на сърцевината [mm] | 2 x 16 x 0,25 |
Материал от влакна | PMMA |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | PE |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|