Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20495
FT-00-M-V-R4
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20495
FT-00-M-V-R4
- За приложения в зони с висока температура
- Обвивка от метал и силикон за употреба до 150 C
- За монтиране на места с труден достъп
- Устойчиви на различни агресивни химикали
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|---|
Приложение | Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия; Устойчиви на различни агресивни химикали |
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OKF; OUF; OOF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 40 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 200 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 40 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...150 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 62,5 |
---|---|
Версия на сензорната глава | под ъгъл |
Диаметър на главата [mm] | 4 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 10 |
Дължина [mm] | 600 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 20 |
Фазерно изпълнение | |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Материал на обвивката | метал-силикон |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|