- Продукти
- E20457
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20457
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20457
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Обхват на следене
Ъгъл на отвора цилиндричен [°] | 68 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...290 |
---|
Механични данни
Дължина [mm] | 5000 |
---|---|
Мин. радиус на огъване [mm] | 30 |
Фазерно изпълнение | |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | алуминий |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|