- Продукти
- E20300
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20300
FT-00-P-V-E1/0,25M
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20300
FT-00-P-V-E1/0,25M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OKF; OUF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 50 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 50 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|
Механични данни
Версия на сензорната глава | прав |
---|---|
Диаметър на главата [mm] | 1 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 5 |
Дължина [mm] | 250 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 10 |
Материал | адаптер: PPE |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Материал на обвивката | PVC |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|