1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E20245

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

E20245

Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-A-M6/2,6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Приложение
Функционален принцип Дифузен сензор
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател OKF; OUF
OKF
Обхват на оптичните влакна [mm] 28
OUF
Обхват на оптичните влакна [mm] 28
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...290
Механични данни
Версия на сензорната глава прав
Сензорна глава M6
Дължина на сензорната глава [mm] 35
Дължина [mm] 2600
Мин. радиус на огъване [mm] 20
Материал адаптер: ABS
Материал от влакна стъкло
Материал на корпуса на влакната алуминий
Материал на обвивката алуминий
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E20245-00 — 06.03.2003 —