You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. E20241

Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

E20241

FT-30-A-A-R8/5m

Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

E20241

FT-30-A-A-R8/5m

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Функционален принцип Дифузен сензор
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател OIF
OIF
Обхват на оптичните влакна [mm] 28
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...290
Механични данни
Версия на сензорната глава под ъгъл
Дължина [mm] 5000
Мин. радиус на огъване [mm] 30
Материал адаптер: PA
Материал от влакна стъкло
Материал на корпуса на влакната алуминий
Материал на обвивката алуминий
Забележки
Единица на опаковката 1 брой