1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фиброоптични сензори
  5. Оптика от стъклени влакна
  6. E20219

E20219

Фибро оптичен сензор за близост

FE-30-A-A-M6/2M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За приложения в зони с висока температура
  • Алуминиева мантия за употреба до 290 C
  • Монтиране на места с труден достъп
  • Устойчиви на различни агресивни химикали
  • Малък радиус на огъване
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Функционален принцип Бариерен сензор
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател OIF
OIF
Обхват на оптичните влакна [mm] 240
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...290
Механични данни
Тегло [g] 201
Версия на сензорната глава прав
Сензорна глава M6
Дължина [mm] 2000
Мин. радиус на огъване [mm] 30; (за неподвижен монтаж)
Фазерно изпълнение
Материал адаптер: PA
Материал от влакна стъкло
Материал на корпуса на влакната алуминий
Материал на обвивката алуминий
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
шестоъгълни гайки: 2 x M6, неръждаема стомана
шайби за заключване на зъбите: 2
Накатена гайка: 1 x M30
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E20219-00 — 06.03.2003 —