- Продукти
- E20186
Фибро оптичен сензор за близост
E20186
FE-00-A-A-M4/1M
Фибро оптичен сензор за близост
E20186
FE-00-A-A-M4/1M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OKF; OUF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 120 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 120 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...290 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 74 |
---|---|
Версия на сензорната глава | прав |
Сензорна глава | M4 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 15 |
Дължина [mm] | 1000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 20; (за неподвижен монтаж) |
Фазерно изпълнение | |
Материал | адаптер: ABS |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | алуминий |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|