- Продукти
- E20183
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20183
FT-00-A-V-M6/S
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20183
FT-00-A-V-M6/S
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OKF; OUF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 40 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 40 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...290 |
---|
Механични данни
Версия на сензорната глава | прав |
---|---|
Сензорна глава | M6 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 35 |
Дължина [mm] | 600 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 20 |
Материал | адаптер: ABS |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Материал на обвивката | алуминий |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|