Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20124
FT-00-A-A-M6/2M
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20124
FT-00-A-A-M6/2M
- За приложения в зони с висока температура
- Алуминиева мантия за употреба до 290 C
- За употреба на късо разстояние
- Устойчиви на различни агресивни химикали
- Малък радиус на огъване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|---|
Приложение | Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия |
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 300 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 32 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 160 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 32 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...290 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 87,5 |
---|---|
Версия на сензорната глава | прав |
Сензорна глава | M6 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 35 |
Дължина [mm] | 2000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 20; (за неподвижен монтаж) |
Фазерно изпълнение | |
Материал | адаптер: ABS |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | алуминий |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|