1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Допълнително оборудване за фотоелектрични сензори
  5. Рефлектори
  6. E20003

E20003

Рефлектор за сензори със светлоотразяване

REFLECTOR TS-22

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За надеждната работа на ретро-отражателни датчици
  • Лесен монтаж чрез залепване
  • Подходящ за червена и инфрачервена светлина

Изтегляне
Technische Details
Приложение
Дизайн с кръгла форма, за ретро-рефлекторни сензори с червена и инфрачервена светлина
Инсталация залепване за повърхността
Условия на работа
Околна температура [°C] -10...60
Механични данни
Тегло [g] 4
Размери [mm] Ø 20
Материал пластмаси
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E20003-01 — 16.08.2010 —