- Продукти
- E18267
Резистор за свързване на CAN шина
E18267
M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR
Резистор за свързване на CAN шина
E18267
M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR
- Надеждна технология за свързване за участници в CAN
- С вграден терминален резистор
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 22,68 |
---|---|
Размери [mm] | 14,5 x 14,5 x 52,8 |
Материал | PVC |
Формиран корпусен материал | PVC |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие |