- Продукти
- E18177
Кабелен адаптер
E18177
RDOGF040MSS00.3-04
Кабелен адаптер
E18177
RDOGF040MSS00.3-04
- Лесно за употреба оборудване за разпределители и корпуси с връзки за конектори
- Здрава метална версия
- Лесен и бърз монтаж в стената на контейнера
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...100 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 113,398 |
---|---|
Материал | корпус: месинг с никелово покритие; уплътнение: FKM; Накатена гайка: месинг с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,5 m, PVC, жълт, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A |
---|