- Продукти
- E18159
Свързващ кабел с конектор
E18159
ADOAH040VAS0040E04
Свързващ кабел с конектор
E18159
ADOAH040VAS0040E04
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 300 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...105 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 1424,279 |
---|---|
Размери [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Материал | PVC |
Формиран корпусен материал | PVC |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 40 m, PVC, сив; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заключване: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); Контакти: със златно покритие |
---|