1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Системи за обратна връзка за клапани и актуатори за клапани
  5. Целеви шайби за клапани
  6. E17323

Алтернативен артикул: E12517 + E12526 – Сравнение на изделия: E17323 / E12517
При избор на алтернативен артикул и на принадлежност вземете под внимание евентуалните отклоняващи се технически данни!
Спрени изделия
Спрени изделия
Дата на валидност: {{"2018-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

E17323

Целеви шайби за клапани

PUCK/IND/RD/53/8

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За следене на позициите на клапаните
  • За надеждна обратна връзка с позициите на задвижващите клапани
  • Лесен монтаж директно върху вала на задвижването
  • Безконтактна и самопочистваща се система
  • Избираема позиция на амортизиращите винтове
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Дизайн за механични интерфейси към пневматични актуатори или ръчно задействани клапани VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Механични данни
Тегло [g] 44,2
Целевият диаметър на шайбата [mm] 53
Разстояние между дупките [mm] 80
Височина на вала на задвижването на клапана [mm] 20
Цвят на корпуса червен
Брой възможни позиции за превключване 8
Материал Позиционираща капачка: PA 6; винтове: неръждаема стомана (1.4302)
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
Кабел с конектор: 1 x M 6 x 16, с миене
винтове с резби: 2 x M 5
указания за посоката: 2, бял
указания за посоката: 2, червен
Капак: 1, бял
покрийте щепсела: 4, червен
Забележки
Указания Спрени изделия
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E17323-00 — 01.08.2017 —