Конектор за окабеляване
E12774
SDOGB050ZDSFKPG
Конектор за окабеляване
E12774
SDOGB050ZDSFKPG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 9 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 48,808 |
---|---|
Формиран корпусен материал | PA; PUR |
Материал на гайката | цинкова отливка, с никелово покритие |
Уплътнителен материал | NBR |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
винтови клеми: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 7...13 mm; AWG 16 |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x 7/8", прав; Формовано тяло: PA; PUR; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; уплътнение: NBR; Контакти: със златно покритие |
---|