Свързващ кабел с конектор
E12772
ADOGB050ZDS0002B05
Свързващ кабел с конектор
E12772
ADOGB050ZDS0002B05
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 5 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 187,7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 26 x 26 x 49,9 | ||||||
Формиран корпусен материал | PUR | ||||||
Материал на гайката | цинкова отливка | ||||||
Заварачни приложения | да | ||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR, черен, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x 7/8", прав; Формовано тяло: PUR; Заключване: цинкова отливка; Контакти: със златно покритие |
---|