- Продукти
- Технология за свързване
- Кабели за програмиране и комуникация
- Кабели за програмиране и комуникация
- E12689
USB свързващ кабел
E12689
USB/M12 CABLE
USB свързващ кабел
E12689
USB/M12 CABLE
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие; ширмован кабел |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 5 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Интерфейси
Версия | 2.0 A |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 50,8 |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер USB
Конектор: 1 x USB, прав |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 1 m, PUR, Ø 4,5 mm, ширмован |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: B; Контакти: със златно покритие |