- Продукти
- Технология за свързване
- Преходни кабели
- Джъмперни кабели за захранване на полеви модули
- E12658
Свързващ кабел
E12658
VDOAX050MSS0,25H05STGH005MSS
Свързващ кабел
E12658
VDOAX050MSS0,25H05STGH005MSS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Дизайн | захранващ кабел, L-кодиран |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 64 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 16 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 104,2 |
---|---|
Материал | PP |
Формиран корпусен материал | TPE |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,25 m, PUR, черен, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: L; Формовано тяло: TPE; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие |