- Продукти
- Технология за свързване
- Свързващи кабели
- Свързващи кабели с конектор за захранване на полеви модули
- E12650
Свързващ кабел с конектор
E12650
ADOAX050MSS0050H05
Свързващ кабел с конектор
E12650
ADOAX050MSS0050H05
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Предаване на голяма мощност благодарение на големия номинален ток
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Дизайн | захранващ кабел, L-кодиран |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 63 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 16 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 10609 |
---|---|
Размери [mm] | 39 x 16 x 38,1 |
Материал | PP |
Формиран корпусен материал | TPE |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 50 m, PUR, черен, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: L; Формовано тяло: TPE; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие |
---|