You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Свързващи кабели
  4. Свързващи кабели със щекер
  5. E12614

Свързващ кабел с конектор

E12614

Fuse/IO-Link/Cable/2m

Свързващ кабел с конектор

E12614

Fuse/IO-Link/Cable/2m

Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
Приложение
Система Без халоген
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 50 AC/DC
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Механични данни
Тегло [g] 62,1
Материал месинг с никелово покритие; корпус: TPU
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²