You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Винтове
  5. E12584

Неотделяем винт

E12584

10x One way screw M4x20

Неотделяем винт

E12584

10x One way screw M4x20

Цената е за 1 бр. без ДДС

Приложение
Приложение За приложения, свързани с безопасността
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Механични данни
Тегло [g] 29
Размери [mm] M4
Означение на резбата M4
Материал винт: неръждаема стомана
Усилие на затягане [Nm] 0,8...2
Забележки
Единица на опаковката 10 брой