Монтажна планка
E12573
ADAPTER 130X30X10
Монтажна планка
E12573
ADAPTER 130X30X10
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за типове MVQ |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 99,9 |
---|---|
Размери [mm] | 10 x 145 x 50 |
Разстояние между отворите за монтаж на конзолата | 130 x 30 mm |
Височина на вала за задвижване на клапана | 30 mm |
Подходящ за различни диаметри на вала [mm] | < 38 |
Материал | POM черен |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|