Целеви магнит
E12540
MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6
Целеви магнит
E12540
MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6
- За осигуряване на дълъг диапазон на регистриране
- За употреба в комбинация с магнитни датчици
- възможен е скрит монтаж зад алуминий или неръждаема стомана
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 8,9 |
---|---|
Размери [mm] | M6 / L = 33,5 |
Означение на резбата | M6 |
Материал | неодим поцинкован |
Сила на магнитното поле [mT] | 220 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|