Y-сплитер
E12529
ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS
Y-сплитер
E12529
ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 60 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 37,1 |
---|---|
Материал | PUR черен |
Формиран корпусен материал | PUR, Без халоген |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 2 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PUR, Без халоген; Контакти: със златно покритие |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PUR, Без халоген; Контакти: със златно покритие |