Свързващ кабел с щекер
E12512
ASTGN040ZDS0010L04
Свързващ кабел с щекер
E12512
ASTGN040ZDS0010L04
- Надеждно предаване на сигнала за устройства с Ethernet интерфейс
- За бърза и лесна настройка на параметрите
- Широк работен температурен диапазон
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на екраниран кабел
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Дизайн | Ethernet кабел, D кодирани |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 686 |
---|---|
Размери [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Материал | TPU |
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | цинкова отливка, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PVC, зелен, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm² |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: TPU; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана |
---|