Свързващ кабел с конектор
E12506
ADOAH120ZDS0015H12
Свързващ кабел с конектор
E12506
ADOAH120ZDS0015H12
- Надеждно свързване на контролери и диалогови модули
- Широк работен температурен диапазон
- Подходящи за употреба в мобилни машини
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 1,5 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 922,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | PUR | ||||||||
Формиран корпусен материал | PUR | ||||||||
Материал на гайката | цинкова отливка, с никелово покритие | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 15 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm |
---|