You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Свързващи кабели
  4. Свързващ кабел с конектор
  5. E12504

Свързващ кабел с конектор

E12504

ADOGH120ZDS0015H12

Свързващ кабел с конектор

E12504

ADOGH120ZDS0015H12

  • 12-изводен куплунг
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
  • Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • ukca
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 30 AC/DC
Клас на защита II
Макс. токово натоварване общо [A] 1,5
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Защита IP 67
Механични данни
Тегло [g] 908,7
Материал PUR
Формиран корпусен материал PUR
Материал на гайката цинкова отливка
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
Цикли на огъване > 5 Mio.
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 15 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Конектор: 1 x M12, прав; Формовано тяло: PUR; Заключване: цинкова отливка; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm