- Продукти
- Технология за свързване
- Свързващи кабели
- Свързващи кабели с конектор за захранване на полеви модули
- E12494
Свързващ кабел с конектор
E12494
ADOGD040ZDS00,5H04
Свързващ кабел с конектор
E12494
ADOGD040ZDS00,5H04
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Предаване на голяма мощност благодарение на големия номинален ток
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Дизайн | захранващ кабел, Т-кодирани |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 12 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 84,8 |
---|---|
Размери [mm] | 15,4 x 15,4 x 52,8 |
Материал | PP |
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | цинкова отливка, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,5 m, PUR, черен, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: T; Формовано тяло: TPU; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие |
---|