1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E12461

Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0003H04

E12461

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Приложение
Приложение микробо устойчиви
Устойчив на нефт да
UV устойчив да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 250 AC / < 300 DC
Клас на защита II
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...90
Температура на околната среда (придвижване) [°C] -15...70
Защита IP 65; IP 67
Механични данни
Тегло [g] 134
Размери [mm] 15 x 15 x 43
Материал корпус: TPU черен; уплътнение: FKM
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 8 x диаметър на кабела
Радиус на огъване при неподвижен монтаж мин. 4 x диаметър на кабела
Забележки
Забележки
устойчиви на високи механични натоварвания
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 3 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,8 mm; усукани двойки; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Съединител: 1 x M12, прав; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E12461-00 — 14.08.2015 —