Свързващ кабел
E12460
ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS
Свързващ кабел
E12460
ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS
- Надеждна технология за свързване за участници в CAN
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на екраниран кабел
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие; ширмован кабел |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 111,4 |
---|---|
Формиран корпусен материал | месинг, с никелово покритие / TPU |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M23, прав; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,3 m, PUR, черен, Ø 6 mm, ширмован; 8 x 0,25 mm² |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана |