Свързващ кабел
E12336
VDOGH040MSS0004H04STGX040--S
Свързващ кабел
E12336
VDOGH040MSS0004H04STGX040--S
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на екраниран кабел
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- DEUTSCH куплунг за бързо и лесно свързване към бордова система
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 179,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | корпус на гнездото: TPU оранжев; уплътнение: FKM | ||||||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x DEUTSCH конектор, прав; Контакти: с никелово покритие |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 4 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |