Свързващи конектори
E12289
SSTGN040ZDSFKSG
Свързващи конектори
E12289
SSTGN040ZDSFKSG
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Безопасно свързване на кабела с винтови клеми
- Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на възможност за монтиране на кабелен екран
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Дизайн | Ethernet кабел, D кодирани |
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 4; (...40 °C) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 44,6 |
---|---|
Размери [mm] | 20,2 x 20,2 x 63 |
Материал | цинкова отливка с никелово покритие |
Формиран корпусен материал | цинкова отливка, с никелово покритие |
Материал на гайката | цинкова отливка, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
винтови клеми: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm; AWG 18 |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: цинкова отливка, с никелово покритие; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Екраниран кабел за свързване: с възможност за ширмоване |
---|