Предпазна капачка
E12209
PROTECTION CAP M20X1,5
Предпазна капачка
E12209
PROTECTION CAP M20X1,5
- Надеждно покриване
- Защита срещу проникване на влага и замърсявания
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...100 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 5,7 |
---|---|
Размери [mm] | M20 x 1,5 |
Означение на резбата | M20 x 1,5 |
Материал | PA 6.6 |
Усилие на затягане [Nm] | 3,5 |
Забележки
Единица на опаковката | 2 брой |
---|