Ethernet кабел за свързване
E12205
VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S
Ethernet кабел за свързване
E12205
VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | ширмован кабел |
---|---|
Дизайн | Ethernet кабел, D кодирани |
Приложение | Свързващ кабел |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67; IP 42; (Конектор M12 / RJ45) |
Механични данни
Тегло [g] | 1357 |
---|---|
Материал | PUR / PC |
Формиран корпусен материал | PUR / PC |
Материал на гайката | цинкова отливка, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер M12
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: PUR; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 20 m, PVC, зелен, Ø 6,2 mm, ширмован; 4 x 0,38 mm² |
---|
Електрическо свързване - щекер RJ45
Конектор: 1 x RJ45, прав; Формовано тяло: PC |