1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Промишлени приложения / автоматизация на завода
  5. Ethernet кабел
  6. E12090

E12090

Свързващ кабел

VSTGN040ZDS0002L04STGP080--S

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За свързване на интерфейса на датчика за настройка на параметрите
  • За надеждно предаване на сигнала
  • Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на екраниран кабел
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Система ширмован кабел
Дизайн Ethernet кабел, D кодирани
Приложение Кръстосан свързващ кабел; Свързващ кабел
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Защита IP 67; IP 20; (Конектор M12 / RJ45)
Механични данни
Тегло [g] 166,7
Материал TPU / PA
Материал на гайката цинкова отливка, с никелово покритие
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер M12
Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: PA; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC, зелен, Ø 6,5 mm, ширмован; 2 x 2 x 0,38 mm²
Електрическо свързване - щекер RJ45
Съединител: 1 x RJ45, прав; Формовано тяло: TPU
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E12090-01 — 05.04.2016 —