Монтажна скоба за сензорите за положение
E11996
MOUNTING CLAMP M30
Монтажна скоба за сензорите за положение
E11996
MOUNTING CLAMP M30
- Краен ограничител за определена позиция на монтаж
- Безопасно фиксиране на датчика с монтаж чрез пружинен фиксатор
- За монтиране на цилиндрични датчици
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Надеждно монтиране върху повърхност чрез два винта
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | с твърда опора |
---|---|
Инсталация | за сензори с 45 ° скосяване |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 24 |
---|---|
Размери [mm] | 35 x 35 x 41 |
Вътрешен диаметър [mm] | 30 |
Материал | PC |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|